MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IT10-200
181H0023
Length [mm]: 200
181H0023
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 200.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S4a IT L200 FC MW |
| Model | S4A-IT10-200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | MW Insulation jacket |
| Savienojums | DN32 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4.2 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 4.2 Kilogram |