Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-100-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-100

181H0002

Length [mm]: 100

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]100.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINSU.JACKET S1 IT10 L100 FC MW
ModelD1-IT16-100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN25

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.1 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars2.1 Kilogram