Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vadības darbināts servovārsts, ICS 25-10-S

148X0616

Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Augšējais vāks: 3 funkciju modulis

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ASV etiķetes papildu tekstsar elektrisku slēgšanu
Augšējais vāks3 funkciju modulis
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamDuālā spiediena regulators
Izstrādājuma aprakstsIevades spied. regulators
Izstrādājuma nosaukumsVadības darbināts servovārsts
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionICS 25-10-S, 1-1/4" BW, 0 - 102 PSIG
Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas]3/8 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICS 25-10-S
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 1/4 in
Savienojuma standartsASME B 36.10M SCHEDULE 80
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.]102.0 psig
Spiediena diapazons [psig], Pe [min.]0.0 psig
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.34 Kilogram
Neto svars0.007 Kilogram
Volume4.617 Cubic decimeter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428878753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm