Funkcijas modulis, SVA-140B 80, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Vāciņš
148B6928
Maks. Maks. spiediens [bar]: 140
148B6928
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | SVL Flexline rezerves daļas |
| Aprīkojums | Vāciņš |
| Apstiprinājums | C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSCECRN |
| Aukstumaģenti | R744 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | SVA-140B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | 1 blīve |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | SVL-140B 80 |
| Izstrādājuma nosaukums | Funkcijas modulis |
| Izstrādājumu grupa | Slēgvārsti un regulētājventiļi |
| Kakliņš | Standard |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 140.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 2030 psig |
| Material Description | SVA-140B Top complete 80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | SVA-140B 80 |
| Produktu piederumi | SVL Flexline piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Tipa apzīmējums | Pilnīga augšdaļa |
| UL novērtējums | Yes |
| Zīmols | SVL Flexline |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 9.55 Kilogram |
| Neto svars | 6.95 Kilogram |
| Volume | 32.233 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692660 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |