Danfoss logo
Function module, SVA-140B 50-65, 148B6927

Funkcijas modulis, SVA-140B 50-65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Vāciņš

148B6927

Maks. Maks. spiediens [bar]: 140

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSVL Flexline rezerves daļas
AprīkojumsVāciņš
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSCECRN
AukstumaģentiR744
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsSVA-140B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas1 blīve
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamSVL-140B 50SVL-140B 65
Izstrādājuma nosaukumsFunkcijas modulis
Izstrādājumu grupaSlēgvārsti un regulētājventiļi
KakliņšStandard
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. Maks. spiediens [bar]140.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2030 psig
Material DescriptionSVA-140B Top complete 50-65
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsSVA-140B 50-65
Produktu piederumiSVL Flexline piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Temperatūras diapazons [°C] [Max]150 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Tipa apzīmējumsPilnīga augšdaļa
UL novērtējumsYes
ZīmolsSVL Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars5.8 Kilogram
Neto svars4 Kilogram
Volume13.385 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162692653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm