Danfoss logo
-product-details

148B6375

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSVL Flexline rezerves daļas
ApstiprinājumsCECRNEACUA
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsSVL-HT 65B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]4 in
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]100.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izmantots produktamSVA-65BT 100
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]4 in
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]100.0 mm
Izplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izstrādājuma aprakstsVārsta korpuss
Izstrādājuma nosaukumsDaudzfunkciju vārsta korpuss
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Material DescriptionSVL-65BT 100 A STR Valve Housing
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsSVL-65BT 100
Produktu piederumiSVL Flexline piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsASME B 36.10M SCHEDULE 40
Šķidrumu grupa12
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]392 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL novērtējumsYes
VirziensTaisnvirziena
ZīmolsSVL Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars15.85 Kilogram
Neto svars14.3 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255140214