Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0194

Warranty & Service

145G0194

EvoFlat Water Heater A2 TPC-M

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontroles veidsTermostatisks
AprakstsEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
Mixing circuit - controlTermostats
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Product line67
Produkta veidsWarranty & Service
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10.725 Kilogram
Neto svars9.525 Kilogram
Volume82.11 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428525084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm