Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0193

EvoFlat Water Heater A1 TPC-M

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsEvoFlat Water Heater A1 TPC-M
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1 TPC-M
Specifikācija
Vērtība
Mixing circuit - controlTermostats
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Product line67
Produkta veidsWarranty & Service
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.925 Kilogram
Neto svars8.725 Kilogram
Volume82.11 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428525077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm