Danfoss logo
 VX-F 145F3904

Warranty & Service

145F3904

VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DHW kontroliera nosaukumsPTC2+P
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionVX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
Specifikācija
Vērtība
Mixing circuit - controlTermostats
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Product line67
Produkta veidsWarranty & Service
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars31 Kilogram
Neto svars30 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424653897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm