Danfoss logo
Akva Lux II

Akva Lux II S, pilnībā izolēts, Tips 1, DHW kontroliera nosaukums: PTC2+P

145B5064

Produkta veids: Akva Lux II S, pilnībā izolēts, Tips 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontroles veidsBottom
Apkures kontroliera nosaukumsECL 110/VS2/AMV150
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprakstsAkva Lux II S H26 PTC2/AVE
Augstums ar vāciņu [mm]463 mm
Augstums bez vāciņa [mm]463 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, ārējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildus
DHW HEX tipsXB06H-1 26
DHW kapacitāte [kW] [Max]41 kW
DHW kapacitāte [kW] [Min]22 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsPTC2+P
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, ārējā vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]210 mm
Specifikācija
Vērtība
Dziļums bez vāciņa [mm]190 mm
HEX apkures lodējuma materiālsVarš
HEX apkures sakausējumsAISI 316
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAkva Lux II S H26 PTC2/AVE fuldisol
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]210 mm
Pakotnes dziļums [mm]345 mm
Pakotnes platums [mm]480 mm
Product line33
Produkta veidsAkva Lux II S, pilnībā izolēts
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars22 Kilogram
Neto svars20 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162511367