Akva Lux II S, pilnībā izolēts, Tips 1, DHW kontroliera nosaukums: PTC2
145B5036
Produkta veids: Akva Lux II S, pilnībā izolēts, Tips 1, 10 bar, 95 °C, ECL110, PTC2
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
145B5036
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kapacitāte [kW] [Max] | 15 kW |
| Apkures kapacitāte [kW] [Min] | 10 kW |
| Apkures kontroles veids | Elektronisks |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 110/VS2/AMV150 |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Apraksts | Akva Lux II S tips 1 (XB06H-1-26) ECL110, ar vāciņu |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 618 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 618 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 2.0 bar |
| Cirkulācijas caurules izmērs | Ø18 |
| Cirkulācijas pievienošanas izmērs | 1/2" |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Papildus |
| DHW HEX tips | XB06H-1 26 |
| DHW kapacitāte [kW] [Max] | 41 kW |
| DHW kapacitāte [kW] [Min] | 32 kW |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | PTC2 |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Diferenciālā spiediena regulators | Iebūvētais |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 300 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 285 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa tips | Grundfos UPM3 15-70 Auto |
| Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa zīmols | Grundfos |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Varš |
| HEX apkures sakausējums | AISI 316 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izolācijas materiāls | EPP vāciņš |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Mājsaimniecību skaits [Min] | 1 |
| Material Description | Akva Lux II S XB06H26 PTC2/sik. fuldisol |
| Mixing circuit - control | ECL110 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| Pakotnes augstums [mm] | 340 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 600 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 800 mm |
| Platums ar vāciņu [mm] | 540 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 535 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Akva Lux II S, pilnībā izolēts |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Remarks | Dir. HE with mix. Loop and DHW |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša un opcija savienojumam augšā |
| Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri] | 38 bar |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | balts, lakots tērauds |
| Vāciņa opcija | Papildu |
| Vienības izmēra tips | Tips 1 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 32 Kilogram |
| Neto svars | 30 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511329 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |