Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Les II S, Tips 3, Apkures kontroliera nosaukums: TC200, DHW kontroliera nosaukums: PTC2

145B5006

Produkta veids: Akva Les II S, Tips 3, 10 bar, 95 °C, Termostats TC200, PTC2

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kapacitāte [kW] [Max]15 kW
Apkures kapacitāte [kW] [Min]10 kW
Apkures kontroles veidsTermostatisks
Apkures kontroliera nosaukumsTC200
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprakstsAkva Les II S, pilnībā izolēts, ar vāciņu, zemas temperatūras ierīce
Augstums ar vāciņu [mm]618 mm
Augstums bez vāciņa [mm]618 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildus
DHW HEX tipsXB06H+-1 60
DHW kapacitāte [kW] [Max]41 kW
DHW kapacitāte [kW] [Min]32 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsPTC2
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
Dziļums ar vāciņu [mm]300 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]285 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa tipsGrundfos UPM3 15-70 Auto
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa zīmolsGrundfos
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
Specifikācija
Vērtība
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
HEX apkures lodējuma materiālsVarš
HEX apkures sakausējumsAISI 316
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsEPP vāciņš
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Mājsaimniecību skaits [Min]1
Material DescriptionAkva Les II S XB06+ 60 PTC2/Sikk.v.
Mixing circuit - controlTermostats TC200
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]340 mm
Pakotnes dziļums [mm]600 mm
Pakotnes platums [mm]800 mm
Platums ar vāciņu [mm]540 mm
Platums bez vāciņa [mm]535 mm
Product line33
Produkta veidsAkva Les II S
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksThe substation is designed for supply temperature s in the range 50-70°C
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša un opcija savienojumam augšā
Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri]38 bar
Turpgaitas temperatūra, ieteicamā [˚C]75 °C
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsbalts, lakots tērauds
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 3

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars22 Kilogram
Neto svars20 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162511268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm