Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Warranty & Service

145B4064

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ2SS HEX K

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAkva Lux II TDP RENO Eco Typ2SS HEX K
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsPTC2+P
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ2SS HEX K
Mixing circuit - controlTermostats
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Product line67
Produkta veidsWarranty & Service
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
Vienības izmēra tipsType M

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars22 Kilogram
Neto svars20 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428524865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm