Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Warranty & Service

145B4061

Akva Lux II TDP RENO

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kapacitāte [kW] [Max]15 kW
Apkures kapacitāte [kW] [Min]10 kW
Apkures kontroles veidsDiferenciālais spiediens un zonas vārsts
AprakstsAkva Lux II TDP RENO
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērs1/2"
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsPTC2
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
HEX apkures lodējuma materiālsVarš
Specifikācija
Vērtība
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsBez
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Mājsaimniecību skaits [Min]1
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm
Mixing circuit - controlTermostats
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]340 mm
Pakotnes dziļums [mm]600 mm
Pakotnes platums [mm]800 mm
Product line67
Produkta veidsWarranty & Service
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša un opcija savienojumam augšā
Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri]38 bar
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
Vāciņa materiālsbalts, lakots tērauds
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars22 Kilogram
Neto svars20 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424653811