Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Warranty & Service

145B3038

Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontroles veidsTermostatisks un diferenciālais spiediens
AprakstsAkva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
Augstums ar vāciņu [mm]740 mm
Augstums bez vāciņa [mm]616 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW cirkulācijaPapildu
DHW HEX tipsXB37
DHW kapacitāte [kW]58 kW
DHW kontroles veidsPlūsma
DHW kontroliera nosaukumsPM
DHW pievienošanas izmērsG3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsAVPL
Dziļums ar vāciņu [mm]200 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]150 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa tipsWilo Yonos Para 15/6
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa zīmolsWilo
Specifikācija
Vērtība
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērsG3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
HEX apkures lodējuma materiālsNerūsošais tērauds
HEX apkures sakausējumsAISI 316
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT S XB37H-30StS PM
Mixing circuit - controlTermostatiskais vārsts
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
PapildinformācijaTiešā apkure ar diferenciālā spiediena regulatoruDrošības funkcijaTermostatiskais jaukšanas kontūrs
Platums ar vāciņu [mm]600 mm
Platums bez vāciņa [mm]577 mm
Product line67
Produkta veidsWarranty & Service
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars23 Kilogram
Neto svars22.5 Kilogram
Volume75 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424653798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm