Warranty & Service
145B3036
Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
145B3036
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kontroles veids | Termostatisks un diferenciālais spiediens |
| Apraksts | Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 740 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 616 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW cirkulācija | Papildu |
| DHW HEX tips | XB37 |
| DHW kapacitāte [kW] | 58 kW |
| DHW kontroles veids | Plūsma |
| DHW kontroliera nosaukums | PM |
| DHW pievienošanas izmērs | G3/4" |
| DHW savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Diferenciālā spiediena regulators | AVPL |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 200 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 150 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa tips | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa zīmols | Wilo |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | G3/4" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Nerūsošais tērauds |
| HEX apkures sakausējums | AISI 316 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Izstrādājumu grupa | Dzīvokļu siltummezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM |
| Mixing circuit - control | Termostatiskais vārsts |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Papildinformācija | Tiešā apkure ar diferenciālā spiediena regulatoruDrošības funkcijaTermostatiskais jaukšanas kontūrs |
| Platums ar vāciņu [mm] | 600 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 577 mm |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | Warranty & Service |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
| Vāciņa opcija | Papildu |
| Vienības izmēra tips | Tips 1 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 23 Kilogram |
| Neto svars | 22.5 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |