Danfoss logo
145B3033 and 145B3035

Warranty & Service

145B3035

Akva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontroles veidsTermostatisks un diferenciālais spiediens
AprakstsAkva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC
Augstums ar vāciņu [mm]740 mm
Augstums bez vāciņa [mm]616 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērsG3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildu
DHW HEX tipsXB37
DHW kapacitāte [kW]78 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsPTC
DHW pievienošanas izmērsG3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsAVPL
Dziļums ar vāciņu [mm]200 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]150 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa tipsWilo Yonos Para 15/6
Specifikācija
Vērtība
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa zīmolsWilo
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērsG3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT S XB37H-30 PTC
Mixing circuit - controlTermostatiskais vārsts
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]620 mm
Pakotnes dziļums [mm]150 mm
Pakotnes platums [mm]580 mm
PapildinformācijaTiešā apkure ar diferenciālā spiediena regulatoruDrošības funkcijaTermostatiskais jaukšanas kontūrs
Product line67
Produkta veidsWarranty & Service
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars23 Kilogram
Neto svars22.5 Kilogram
Volume75 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428532440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm