Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

Warranty & Service

145B3034

Akva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontroles veidsTermostatisks un diferenciālais spiediens
AprakstsAkva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērsG3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildu
DHW HEX tipsXB37
DHW kapacitāte [kW]58 kW
DHW kontroles veidsPlūsma
DHW kontroliera nosaukumsPM
DHW pievienošanas izmērsG3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsAVPL
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa tipsWilo Yonos Para 15/6
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa zīmolsWilo
HE caurules izmērsØ18
Specifikācija
Vērtība
HE pievienošanas izmērsG3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT S XB37H-30 PM
Mixing circuit - controlTermostatiskais vārsts
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]620 mm
Pakotnes dziļums [mm]150 mm
Pakotnes platums [mm]580 mm
PapildinformācijaTiešā apkure ar diferenciālā spiediena regulatoruDrošības funkcijaTermostatiskais jaukšanas kontūrs
Product line67
Produkta veidsWarranty & Service
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars23 Kilogram
Neto svars22.5 Kilogram
Volume75 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424653781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm