Danfoss logo
145b2057_58

Akva Vita II, Apakša, Tips 1

145B2063

Akva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsAkva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildu
DHW HEX tipsXB37
DHW kapacitāte [kW]58 kW
DHW kontroles veidsPlūsma
DHW kontroliera nosaukumsPM
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]200 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]150 mm
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT TD XB37H-30StS PM
Mixing circuit - controlTermostats
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
PapildinformācijaTiešā apkure ar diferenciālā spiediena regulatoruDrošības funkcijaTermostatiskais jaukšanas kontūrs
Platums ar vāciņu [mm]740 mm
Platums bez vāciņa [mm]600 mm
Product line67
Produkta veidsAkva Vita II
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars20 Kilogram
Neto svars19.5 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume75 Liter
EAN/UPC5702424653743