Danfoss logo
dfb_145b1930_29_31

EvoFlat MSS A, Apakša, 55 kW, Tips 2

145B1930

Danfoss EvoFlat MSS A2, 45kW, 18,5l/min grīdas apsildei, ar DHW cirkulāciju

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kapacitāte [kW] [Max]15 kW
Apkures kapacitāte [kW] [Min]10 kW
Apkures kontroles veidsTermostatisks un diferenciālais spiediens
Apkures kontroliera nosaukumsFTC
Apkures sūkņa tipsYONOS PARA RS 15/6
Apkures sūkņa zīmolsWilo
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprakstsDanfoss EvoFlat MSS A2, 45kW, 18,5l/min grīdas apsildei, ar DHW cirkulāciju
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaBez
DHW HEX tipsXB06H-1 40
DHW kapacitāte [kW] [Max]55 kW
DHW kapacitāte [kW] [Min]37 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW recirkulācijas sūkņa tipsYONOS PARA Z15/7 RK
DHW recirkulācijas sūkņa zīmolsWilo
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
Dziļums ar vāciņu [mm]153 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]150 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Specifikācija
Vērtība
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa tipsWilo Yonos Para 15/6
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa zīmolsWilo
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
HEX apkures lodējuma materiālsVarš
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsBez
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Mājsaimniecību skaits [Min]1
Material DescriptionEvoFlat MSS A2 TWA w/HTC Circ.
Mixing circuit - controlTermostats
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]160 mm
Pakotnes dziļums [mm]600 mm
Pakotnes platums [mm]800 mm
PapildinformācijaDHW cirkulācijaDrošības funkcijaZonas vārsta izpildmehānisms
Product line67
Produkta veidsEvoFlat MSS A
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri]38 bar
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
Vāciņa materiālsBalta, lakota, sienā
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars17.6 Kilogram
Neto svars16.4 Kilogram
Volume77.346 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428524759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm