Danfoss logo
MSS

Warranty & Service

145B1038

EvoFlat MSS1, bez EPP priekšējā izolācijas vāciņa + TWA-Z 230V NF

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kapacitāte [kW] [Max]15 kW
Apkures kapacitāte [kW] [Min]10 kW
Apkures kontroles veidsTermostatisks un diferenciālais spiediens
Apkures kontroliera nosaukumsFTC
Apkures sūkņa tipsYONOS PARA R 15/6
Apkures sūkņa zīmolsWilo
AprakstsEvoFlat MSS1, bez EPP priekšējā izolācijas vāciņa + TWA-Z 230V NF
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaBez
DHW HEX tipsXB06H-1 26
DHW kapacitāte [kW] [Max]55 kW
DHW kapacitāte [kW] [Min]37 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
Dziļums ar vāciņu [mm]153 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]150 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa tipsWilo Yonos Para 15/6
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa zīmolsWilo
Specifikācija
Vērtība
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
HEX apkures lodējuma materiālsVarš
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsEPP vāciņš
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Mājsaimniecību skaits [Min]1
Material DescriptionEvoFlat MSS FR1 TPC-M, TWA
Mixing circuit - controlTermostats
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]160 mm
Pakotnes dziļums [mm]600 mm
Pakotnes platums [mm]800 mm
PapildinformācijaEPP priekšējais izolācijas vāciņšTermo aktuators zonas vārstam
Product line67
Produkta veidsWarranty & Service
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri]38 bar
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
Vāciņa materiālsBalta, lakota, sienā
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars12.63 Kilogram
Neto svars11.43 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424653170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm