Danfoss logo
145B0910

Warranty & Service

145B0909

Danfoss EvoFlat FSS A3 55kW, 22,5 l/min radiatora apsildei, ar DHW cirkulāciju

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kapacitāte [kW] [Max]15 kW
Apkures kapacitāte [kW] [Min]10 kW
Apkures kontroles veidsDiferenciālais spiediens un zonas vārsts
Apkures kontroliera nosaukumsTPC-M
AprakstsDanfoss EvoFlat FSS A3 55kW, 22,5 l/min radiatora apsildei, ar DHW cirkulāciju
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaBez
DHW HEX tipsXB06H+ 60
DHW kapacitāte [kW]55 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW recirkulācijas sūkņa tipsYONOS PARA Z15/7 RK
DHW recirkulācijas sūkņa zīmolsWilo
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
Dziļums ar vāciņu [mm]153 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]110 mm
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
Specifikācija
Vērtība
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
HEX apkures lodējuma materiālsVarš
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsBez
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Mājsaimniecību skaits [Min]1
Material DescriptionEvoFlat FSS A3 w/Cirk.
Mixing circuit - controlTermostats
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]160 mm
Pakotnes dziļums [mm]600 mm
Pakotnes platums [mm]800 mm
PapildinformācijaDHW cirkulācija
Product line67
Produkta veidsWarranty & Service
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri]38 bar
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
Vāciņa materiālsBalta, lakota, sienā
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 3

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars16.66 Kilogram
Neto svars15.46 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428524575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm