Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat FSS, Apakša, 45 kW, Tips 1

145B0900

EvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kapacitāte [kW] [Max]15 kW
Apkures kapacitāte [kW] [Min]10 kW
Apkures kontroles veidsDiferenciālais spiediens
Apkures kontroliera nosaukumsTPC-M
AprakstsEvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ
Augstums ar vāciņu [mm]590 mm
Augstums bez vāciņa [mm]590 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW kapacitāte [kW] [Max]45 kW
DHW kapacitāte [kW] [Min]37 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
Dziļums ar vāciņu [mm]153 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]110 mm
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Heating system typeRadiator heating
Specifikācija
Vērtība
HEX apkures lodējuma materiālsVarš
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsEPP
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Mājsaimniecību skaits [Max]2
Mājsaimniecību skaits [Min]1
Material DescriptionEvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ
Mixing circuit - controlTermostats
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]160 mm
Pakotnes dziļums [mm]600 mm
Pakotnes platums [mm]800 mm
Platums ar vāciņu [mm]545 mm
Platums bez vāciņa [mm]545 mm
Product line67
Produkta veidsEvoFlat FSS
RemarksInsulated Flatstations
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri]38 bar
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
Vāciņa materiālsBalta, lakota, sienā
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars13.6 Kilogram
Neto svars12.4 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424285982