Danfoss logo
145B0910

Warranty & Service

145B0066

EvoFlat FSS A1 (radiator heating)

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kapacitāte [kW] [Max]15 kW
Apkures kapacitāte [kW] [Min]10 kW
Apkures kontroles veidsDiferenciālais spiediens un zonas vārsts
Apkures kontroliera nosaukumsTPC-M
AprakstsEvoFlat FSS A1 (radiator heating)
Augstums ar vāciņu [mm]590 mm
Augstums bez vāciņa [mm]590 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaBez
DHW HEX tipsXB06H-1 26
DHW kapacitāte [kW] [Max]55 kW
DHW kapacitāte [kW] [Min]37 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
Dziļums ar vāciņu [mm]153 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]110 mm
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Specifikācija
Vērtība
HEX apkures lodējuma materiālsNerūsošais tērauds
HEX apkures sakausējumsAISI 316
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Izolācijas materiālsBez
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Mājsaimniecību skaits [Max]2
Mājsaimniecību skaits [Min]1
Material DescriptionEvoFlat FSS A1StS TPC-M
Mixing circuit - controlTermostats
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]160 mm
Pakotnes dziļums [mm]600 mm
Pakotnes platums [mm]800 mm
Platums ar vāciņu [mm]545 mm
Platums bez vāciņa [mm]545 mm
Product line67
Produkta veidsWarranty & Service
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksInsulated Flatstations
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri]38 bar
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
Vāciņa materiālsBalta, lakota, sienā
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars11.13 Kilogram
Neto svars9.93 Kilogram
Volume84.525 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428524513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm