Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tips 1, Apkures kontroliera nosaukums: RAVK, DHW kontroliera nosaukums: IHPT
144H3026
Produkta veids: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tips 1, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT
144H3026
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kontroles veids | Termostatisks un delta p kontrolieris |
| Apkures kontroliera nosaukums | RAVK |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Apraksts | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 1 |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 660 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 660 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 1.0 bar |
| Barošanas spriegums [V] | 230.0 V |
| CE marķējums | Yes |
| Cirkulācijas caurules izmērs | DN15 |
| Cirkulācijas pievienošanas izmērs | 3/4" |
| Cirkulācijas savienojuma tips | iekšējā vītne |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | iekšējā vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Papildus |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX tips | XB06H+-1 26 G3/4"*20 H |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | IHPT |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | iekšējā vītne |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 240 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 240 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | iekšējā vītne |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 1 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 300 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 300 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix VMTD MIX-I-FI Mini |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| SCIP dokumentācija nr. | 330052a7-3a1d-4b2a-9bfe-3e721f798c50 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 1 |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 110 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Bez |
| Vāciņa opcija | Nr. |
| Vienības izmēra tips | Tips 1 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 21 Kilogram |
| Neto svars | 20 Kilogram |
| Volume | 0.048 Cubic meter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561813244 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |