Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Apsildāmie paklāji, DEVIflex 175T, 175 W/m², 1.50 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

140F1480

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.8, Paklāja garums [m]: 2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ārējā loksnePVC
Ārējās loksnes krāsaSARKANS
Aukstā vadītāja garums [m]6.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.5 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits3
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Biezums [mm]7.90 mm
CE marķējumsYes
Deformācijas izturība [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
Garantija [gadi]20
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [mm]6.9 mm
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Kabeļa pretestība [omi]201.5000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Komplekta piederumiSynthetic nail - 40 pc in box
LietošanaFloor heating
Material DescriptionDEVIflex 175T 1,5m² 230V 265W
Paklāja garums [m]2.00 m
Paklāja jauda [W/m²]175 W/m²
Paklāja platums [m]0.8 m
Product line21
Produkta veidsDEVIflex 175T
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]1.50 m²
Siltuma izvade [W]265 W
Stiepes izturība [N]400 N
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaXLPE
Warranty type20-year full service warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.288 Kilogram
Neto svars2.173 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume17.92 Liter
EAN/UPC5703466253113