Apsildāmie paklāji, DEVIflex 75T, 75 W/m², 8.60 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
140F1440
Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.8, Paklāja garums [m]: 11.4
140F1440
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apsildes princips | Sērijas pretestība |
| Apstiprinājums | CE |
| Ārējā loksne | PVC |
| Ārējās loksnes krāsa | SARKANS |
| Aukstā vadītāja garums [m] | 6.0 m |
| Aukstā vadītāja lielums [mm²] | 1.5 mm² |
| Aukstā vadītāja tips | DTCL |
| Aukstā vadītāja vadītāju skaits | 3 |
| Aukstais vadītājs | Jā |
| Auksto vadītāju skaits | 1 |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Biezums [mm] | 7.9 mm |
| CE marķējums | Yes |
| Deformācijas izturība [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elementa IP klase | IPX7 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Garantija [gadi] | 20 |
| Izstrādājumu grupa | Apsildāmie paklāji |
| Kabeļa diametrs [mm] | 6.9 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa ekrāns | Alumīnija folija 100% |
| Kabeļa pretestība [omi] | 84.4000 Ohm |
| Kabeļa tips | Divdzīslu vads |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Komplekta piederumi | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Lietošana | Floor heating |
| Material Description | DEVIflex 75T 8,6m² 230V 625W |
| Paklāja garums [m] | 11.40 m |
| Paklāja jauda [W/m²] | 75 W/m² |
| Paklāja platums [m] | 0.8 m |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | DEVIflex 75T |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Seguma zona [m²] | 8.60 m² |
| Siltuma izvade [W] | 625 W |
| Stiepes izturība [N] | 400 N |
| Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] | -5 °C |
| Vadītāja izolācija | XLPE |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 5.28 Kilogram |
| Neto svars | 5.165 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 33.075 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252772 |