Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Apkures kabeļi, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 160 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

140F1211

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Sērijas pretestība

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDEVIflex 6T 915W 230V 160m
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCEUkrTESTEAC
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuNē
Ārējā loksnePVC
Ārējās loksnes krāsaSARKANS
Aukstā vadītāja garums [m]2.3 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.5 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits3
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svinaJā
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]80 °C
Deformācijas izturība [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājumu grupaApkures kabeļi
Kabeļa diametrs [mm]6.9 mm
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Kabeļa garums [m]160.000 m
Kabeļa jauda [W/m]6 W/m
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa pretestība [omi]57.9000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Kabelis uz plēvesNē
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Liekšanas diametrs [mm] [Min]50 mm
Liesmu slāpētājsJā
LietošanaCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Material DescriptionDEVIflex 6T 915W 230V 160m
Pakotnes augstums [mm]207 mm
Pakotnes dziļums [mm]386 mm
Pakotnes platums [mm]386 mm
Product line21
Produkta veidsDEVIflex™ 6T
Produkta versijaReady-made
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulējams atbilstoši garumamNē
Satur akumulatoriNo
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek SemkoUkrTEST
Siltuma izvade [W]915 W
Stiepes izturība [N]>500 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]90 °C
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS26121601
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaXLPE
Warranty type20-year full service warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.68 Kilogram
Neto svars9.38 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume30.842 Liter
EAN/UPC5703466223475