DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 2.00 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
140F0468
Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 4
140F0468
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | DEVImat 150T 2m² 230V 300W + Display |
| Apsildes princips | Sērijas pretestība |
| Apstiprinājums | CE |
| Ārējā loksne | PVDF |
| Aukstā vadītāja lielums [mm²] | 1.0 mm² |
| Aukstā vadītāja tips | DTWB |
| Aukstais vadītājs | Jā |
| Auksto vadītāju skaits | 1 |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| CE marķējums | Yes |
| Deformācijas izturība [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elementa IP klase | IPX7 |
| Garantija [gadi] | 20 |
| Izstrādājumu grupa | Sets heating elements |
| Kabeļa diametrs [mm] | 3.0 mm |
| Kabeļa ekrāns | Alumīnija folija 100% |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa pretestība [omi] | 176.6000 Ohm |
| Kabeļa tips | Divdzīslu vads |
| Komplekta piederumi | DEVIreg™ Display Connect |
| Lietošana | Floor heating |
| Material Description | DEVImat 150T 2m² 230V 300W + Display |
| Paklāja garums [m] | 4.00 m |
| Paklāja jauda [W/m²] | 150 W/m² |
| Paklāja platums [m] | 0.5 m |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Satur akumulatori | No |
| Seguma zona [m²] | 2.00 m² |
| Siltuma izvade [W] | 300 W |
| Stiepes izturība [N] | 120 N |
| Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] | -5 °C |
| Vadītāja izolācija | FEP |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.586 Kilogram |
| Neto svars | 1.304 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253397 |