Apkures kabeļi, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 70 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
140F0013
Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Sērijas pretestība
140F0013
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | DEVIaqua 9T 630W 230V 70m |
| Apsildes princips | Sērijas pretestība |
| Apstiprinājums | CEUkrTESTEAC |
| Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu | Jā |
| Ārējā loksne | MDPE |
| Ārējās loksnes krāsa | Gaiši zils |
| Aukstā vadītāja garums [m] | 2.3 m |
| Aukstā vadītāja lielums [mm²] | 1.5 mm² |
| Aukstā vadītāja tips | DTCL |
| Aukstā vadītāja vadītāju skaits | 3 |
| Aukstais vadītājs | Jā |
| Auksto vadītāju skaits | 1 |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Bez svina | Jā |
| CE marķējums | Yes |
| Darbības temperatūra [°C] [Max] | 65 °C |
| Deformācijas izturība [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elementa IP klase | IPX7 |
| EPD ir pieejama | Yes |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Garantija [gadi] | 20 |
| Izstrādājumu grupa | Apkures kabeļi |
| Kabeļa diametrs [mm] | 7.0 mm |
| Kabeļa ekrāns | Vara vītne |
| Kabeļa garums [m] | 70.000 m |
| Kabeļa jauda [W/m] | 9 W/m |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa pretestība [omi] | 84.0000 Ohm |
| Kabeļa tips | Divdzīslu vads |
| Kabelis uz plēves | Nē |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Liekšanas diametrs [mm] [Min] | 50 mm |
| Lietošana | Pipe / tank frost protection |
| Material Description | Deviflex DTIV-9 70M, 715W 240V INT |
| Pakotnes augstums [mm] | 120 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 380 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 380 mm |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | DEVIaqua™ 9T |
| Produkta versija | Ready-made |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulējams atbilstoši garumam | Nē |
| Satur akumulatori | No |
| Sertifikācijas uzņēmums | Intertek SemkoUkrTEST |
| Siltuma izvade [W] | 630 W |
| Stiepes izturība [N] | >650 N |
| Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max] | 85 °C |
| Ūdens temperatūra [°C] [Max] | 23 °C |
| UL novērtējums | No |
| UNSPSC KODS | 26121601 |
| Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] | -5 °C |
| Vadītāja izolācija | XLPE |
| Warranty type | 20-year product warranty |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4.373 Kilogram |
| Neto svars | 4.33 Kilogram |
| Volume | 21.157 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466201664 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |