Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Apkures kabeļi, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 30 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

140F0008

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Sērijas pretestība

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDEVIaqua 9T 270W 230V 30m
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCEUkrTESTEAC
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuJā
Ārējā loksneMDPE
Ārējās loksnes krāsaGaiši zils
Aukstā vadītāja garums [m]2.3 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.5 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits3
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svinaJā
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]65 °C
Deformācijas izturība [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājumu grupaApkures kabeļi
Kabeļa diametrs [mm]7.0 mm
Kabeļa ekrānsVara vītne
Kabeļa garums [m]30.000 m
Kabeļa jauda [W/m]9 W/m
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa pretestība [omi]195.0000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Kabelis uz plēvesNē
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Liekšanas diametrs [mm] [Min]50 mm
LietošanaPipe / tank frost protection
Material DescriptionDeviflex DTIV-9 30M, 295W 240V INT
Pakotnes augstums [mm]92 mm
Pakotnes dziļums [mm]386 mm
Pakotnes platums [mm]386 mm
Product line21
Produkta veidsDEVIaqua™ 9T
Produkta versijaReady-made
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulējams atbilstoši garumamNē
Satur akumulatoriNo
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek SemkoUkrTEST
Siltuma izvade [W]270 W
Stiepes izturība [N]>650 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]85 °C
Ūdens temperatūra [°C] [Max]23 °C
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS26121601
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaXLPE
Warranty type20-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.505 Kilogram
Neto svars2.48 Kilogram
Volume13.708 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5703466201619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm