Plate, S86 PL. 0.5 AISI 316 TL 1234
134Z3447
Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z3447
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Biezums [mm] | 0.4 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājuma nosaukums | Spare part |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S86 PL. 0,5 AISI 316 TL 1234R/L SL |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Model | S86 PL. 0.5 AISI 316 TL 1234 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | Plate |
| Savienojums | DN150 |
| Sealing | SONDER LOCK |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 4 Kilogram |