Plate, S20/DBPL.08 316L TS 1234 (I)
134Z1173
Connection: DN50, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z1173
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Biezums [mm] | 0.4 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājuma nosaukums | Spare part |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S20/DBPL.08 316L TS 1234R/L H.O (I) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Model | S20/DBPL.08 316L TS 1234 (I) |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | Plate |
| Savienojums | DN50 |
| Sealing | HANG ON |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.51 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 1.51 Kilogram |