Reciprocating compressor, NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V
125B3940
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240V/1/50-60
125B3940
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V |
| Apstiprinājums | Out of scope |
| Aukstumaģenti | R290 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | M |
| Iepakojuma daudzums | 100 |
| Iepakojuma formāts | Single pack |
| Izstrādājuma nosaukums | Reciprocating compressor M |
| Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
| Kapacitātes vadība | Inverter |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 220-240V/1/50-60 |
| Lietošanas veidi | LBPMBP |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | NMS35FSC+HYL03F-KF frequency; 220-240V;S |
| Model number | NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
| Oil level switch | None |
| Plūduma tilpums [cm3] | 3.50 cm³ |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produkta veids | NMS35 |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Zīmola tehnika | Reciprocating compressor |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 6.75 Kilogram |
| Neto svars | 6.4 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 4.634 Liter |