Danfoss logo
DSH780U (DSH295+DSH485) - DSF855U (DSF325+DSF530) - 8556220 right Suction

Scroll compressor, DSH485C4SXC

120H2697

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDSH485-4X
AukstumaģentiR410A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Iepakojuma formātsSingle pack
Izstrādājuma nosaukumsScroll compressor DSH
Izstrādājumu grupaHermetic compressors
Kompresora strāvas padeve [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4SX-SINGLE
Specifikācija
Vērtība
Model numberDSH485C4SXC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
Produkta veidsDSH485
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
Bruto svars190.5 Kilogram
Neto svars175.17 Kilogram
Volume590.625 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255210160
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm