Danfoss logo
 40T OLS 8556471

Scroll compressor, DSH485-4SP

120H2673

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDSH485-4SP
ApstiprinājumsCEUL
AukstumaģentiR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Iepakojuma daudzums4
Iepakojuma formātsIndustrial pack
Izstrādājuma nosaukumsScroll compressor DSH
Izstrādājumu grupaHermetic compressors
Kapacitātes vadībaFixed speed
Kompresora strāvas padeve [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDSH485-4-SP-INDUST
Model numberDSH485-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Plūduma tilpums [cm3]442.60 cm³
Product lineCommercial Compressors
Produkta veidsDSH485
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsAir conditioningHeating
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zīmola tehnikaScroll compressor

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars186.35 Kilogram
Neto svars182.6 Kilogram
Volume1218.375 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255149620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm