Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Scroll compressor, DSH381-4SP

120H2670

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDSH381-4SP
AukstumaģentiR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
IDVYes
Iepakojuma daudzums1
Iepakojuma formātsSingle pack
Izstrādājuma nosaukumsScroll compressor DSH
Izstrādājumu grupaHermetic compressors
Kapacitātes vadībaFixed speed
Kompresora strāvas padeve [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDSH381-4SP-SINGLE
Model numberDSH381-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Plūduma tilpums [cm3]345.00 cm³
Product lineCommercial Compressors
Produkta veidsDSH381
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsAir conditioningHeating
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zīmola tehnikaScroll compressor

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars178 Kilogram
Neto svars162.66 Kilogram
Volume590.625 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255160830
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm