Danfoss logo
30T OLS - 8556500

Scroll compressor, DSH381-4SP

120H2669

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDSH381-4SP
AukstumaģentiR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
IDVYes
Iepakojuma daudzums4
Iepakojuma formātsIndustrial pack
Izstrādājuma nosaukumsScroll compressor DSH
Izstrādājumu grupaHermetic compressors
Kapacitātes vadībaFixed speed
Kompresora strāvas padeve [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDSH381-4SP-INDUST
Model numberDSH381-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Plūduma tilpums [cm3]345.00 cm³
Product lineCommercial Compressors
Produkta veidsDSH381
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsAir conditioningHeating
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zīmola tehnikaScroll compressor

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars168.25 Kilogram
Neto svars161.25 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm