Danfoss logo
VZH465H - VZH170 + DSH295 - 8556325 - Suction Right - IGS

Scroll compressor, DSH295-4SP

120H2666

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDSH295-4SP
AukstumaģentiR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Iepakojuma daudzums1
Iepakojuma formātsSingle pack
Izstrādājuma nosaukumsScroll compressor DSH
Izstrādājumu grupaHermetic compressors
Kapacitātes vadībaFixed speed
Kompresora strāvas padeve [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDSH295-4SP-SINGLE
Model numberDSH295-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Plūduma tilpums [cm3]276.20 cm³
Product lineCommercial Compressors
Produkta veidsDSH295
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsAir conditioningHeating
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zīmola tehnikaScroll compressor

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars130.5 Kilogram
Neto svars115.16 Kilogram
Volume590.625 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255160922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm