Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH295-4SP

120H2665

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDSH295-4SP
AukstumaģentiR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Iepakojuma daudzums6
Iepakojuma formātsIndustrial pack
Izstrādājuma nosaukumsScroll compressor DSH
Izstrādājumu grupaHermetic compressors
Kapacitātes vadībaFixed speed
Kompresora strāvas padeve [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDSH295-4SP-INDUST
Model numberDSH295-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Plūduma tilpums [cm3]276.20 cm³
Product lineCommercial Compressors
Produkta veidsDSH295
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsAir conditioningHeating
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zīmola tehnikaScroll compressor

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars117.16 Kilogram
Neto svars112 Kilogram
Volume839.04 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255160939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm