Danfoss logo
VZH410H - VZH170 + DSH240 - 8556326 - Suction left -IGS

Scroll compressor, DSH240B4SPC

120H2662

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDSH240-4P
AukstumaģentiR410A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Iepakojuma formātsSingle pack
Izstrādājuma nosaukumsScroll compressor DSH
Izstrādājumu grupaHermetic compressors
Kompresora strāvas padeve [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-4SP-SINGLE
Specifikācija
Vērtība
Model numberDSH240B4SPC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
Produkta veidsDSH240
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsAir conditioning
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zīmola tehnikaScroll compressor

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars119 Kilogram
Neto svars112 Kilogram
Volume590.625 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255160946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm