Scroll compressor, DSH240B4SPC
120H2661
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2661
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | DSH240-4P |
| Aukstumaģenti | R410A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Iepakojuma formāts | Industrial pack |
| Izstrādājuma nosaukums | Scroll compressor DSH |
| Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH240-4SP-INDUST |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Model number | DSH240B4SPC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produkta veids | DSH240 |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Air conditioning |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Zīmola tehnika | Scroll compressor |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 116.16 Kilogram |
| Neto svars | 112 Kilogram |
| Volume | 839.04 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255160953 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |