Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH294B9APC

120H2482

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDSH294-9
ApstiprinājumsOut of scope
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]400 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]440 V
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.]15.00 kg
AukstumaģentiR410AR452BR454B
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]318 mm
EkonomētājsNo
Eļļas atsauce160SZ
Eļļas daudzums [L]6.10 L
Eļļas drenāža1/4'' flare
Eļļas drenāžas griezes moments [Nm]35 N-m
Eļļas izlīdzināšana2-1/4'' Rotolock
Eļļas tipsPOE
FamilyDSH
Fāze3
Frekvence [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GP LP griezes moments [Nm]15 N-m
Griezes moments, barošana [Nm]3.00 N-m
Griezes moments, zemējums [Nm]4.00 N-m
IDVYes
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.]12
Iepakojuma daudzums1
Iepakojuma formātsSingle pack
IP protection classIP54 (with cable gland)
Izstrādājuma nosaukumsScroll compressor DSH
Izstrādājumu grupaHermetic compressors
Izvades savienojuma augstums [mm]618 mm
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas]1-1/8 in
Izvades savienojuma izmērs [collas]1-1/8 in
Kapacitātes vadībaFixed speed
Specifikācija
Vērtība
Kompresora strāvas padeve [V]380-400/3/60
Konfigurācijas kodsSingle
Kopējais augstums [mm]653.0 mm
LRA329 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9AP-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294B9APC
Motora aizsardzībaElectronic protection module, 110/240 V
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Piederuma standartsODF
Piederuma uzmavaODF
Plūduma tilpums [cm3]269.00 cm³
Product lineCommercial Compressors
Produkta veidsDSH294
Rasējuma numurs8556208
RLA47 A
Rotācijas ātrums: 60Hz [apgr./min]3500 rpm
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsBrazed
Segmentu lietojumsAir conditioning
Stikla griezes moments [Nm]50 N-m
Strāvas savienojumiStud M5
Suction connection material-
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm]302 mm
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas]1-5/8 in
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]1-5/8 in
TehnoloģijaScroll
Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi]0.36 Ohm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Viskozitāte [cP]32.0 cP
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]380 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]342 V
Zīmola tehnikaScroll compressor

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars114 Kilogram
Neto svars111 Kilogram
Volume590.625 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162941003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm