Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSF130A7ALAM

120H2421

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDSF130-7
ApstiprinājumsUL
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]575 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]632 V
Augstās puses tilpums0.7 L
Augstās puses TS maks.150.0 °C
Augstās puses TS min.-35.0 °C
Augstums no pamatplāksnes [mm]527 mm
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.]10.00 kg
AukstumaģentiR32
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]243 mm
EkonomētājsNo
Eļļas atsauce185SL
Eļļas daudzums [L]3.30 L
Eļļas izlīdzināšana1-3/4'' Rotolock
Eļļas tipsPOE
FamilyDSF
Fāze3
Frekvence [Hz]60
Garums [mm]230.0 mm
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
Griezes moments, barošana [Nm]3.00 N-m
Griezes moments, zemējums [Nm]2.00 N-m
IDVYes
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.]12
Iepakojuma daudzums1
Iepakojuma formātsSingle pack
IP protection classIP54 (with cable gland)
Izstrādājuma nosaukumsScroll compressor DSF
Izstrādājumu grupaHermetic compressors
Izvades savienojuma augstums [mm]509 mm
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas]7/8 in
Izvades savienojuma izmērs [collas]7/8 in
Kapacitātes vadībaFixed speed
Kompresora strāvas padeve [V]575/3/60
Specifikācija
Vērtība
Kopējais augstums [mm]542.0 mm
LRA103 A
Maksimālā darba strāva [MOC]18 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF130-7AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF130A7ALAM
Montāžas griezes moments [Nm]15.00 N-m
Motora aizsardzībaInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Piederuma standartsODF
Platums [mm]230.00 mm
Plūduma tilpums [cm3]116.90 cm³
Product lineCommercial Compressors
Produkta veidsDSF130
Rasējuma numurs8560177
RLA17 A
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
Strāvas savienojumiScrew 4.8 mm
Suction connection material-
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm]278 mm
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas]1-3/8 in
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]1-3/8 in
Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi]1.57 Ohm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Viskozitāte [cP]40.0 cP
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]575 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]517 V
Zemās puses tilpums13.6 L
Zemās puses TS maks.53.0 °C
Zemās puses TS min.-35.0 °C
Zīmola tehnikaScroll compressor

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars76 Kilogram
Neto svars64 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm