Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSF175A4ALBM

120H2416

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDSF175-4
ApstiprinājumsUL
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]400 V
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]460 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V]440 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]506 V
Augstās puses tilpums0.7 L
Augstās puses TS maks.150.0 °C
Augstās puses TS min.-35.0 °C
Augstums no pamatplāksnes [mm]527 mm
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.]10.00 kg
AukstumaģentiR32
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]243 mm
EkonomētājsNo
Eļļas atsauce185SL
Eļļas daudzums [L]3.30 L
Eļļas izlīdzināšana1-3/4'' Rotolock
Eļļas tipsPOE
FamilyDSF
Fāze3
Frekvence [Hz]50/60
Garums [mm]230.0 mm
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
Griezes moments, barošana [Nm]3.00 N-m
Griezes moments, zemējums [Nm]2.00 N-m
IDVYes
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.]12
Iepakojuma daudzums1
Iepakojuma formātsSingle pack
IP protection classIP54 (with cable gland)
Izstrādājuma nosaukumsScroll compressor DSF
Izstrādājumu grupaHermetic compressors
Izvades savienojuma augstums [mm]509 mm
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas]7/8 in
Izvades savienojuma izmērs [collas]7/8 in
Kapacitātes vadībaFixed speed
Specifikācija
Vērtība
Kompresora strāvas padeve [V]400/3/50 460/3/60
Kopējais augstums [mm]542.0 mm
LRA158 A
Maksimālā darba strāva [MOC]30 A
Material DescriptionDSF175-4AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF175A4ALBM
Montāžas griezes moments [Nm]15.00 N-m
Motora aizsardzībaInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Piederuma standartsODF
Platums [mm]230.00 mm
Plūduma tilpums [cm3]151.70 cm³
Product lineCommercial Compressors
Produkta veidsDSF175
Rasējuma numurs8560177
RLA26.4 A
Rotācijas ātrums: 50Hz [apgr./min]2900 rpm
Rotācijas ātrums: 60Hz [apgr./min]3500 rpm
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsBrazed
Segmentu lietojumsAir conditioning
Šķidruma padeveNo
Stikla griezes moments [Nm]50 N-m
Strāvas savienojumiScrew 4.8 mm
Suction connection material-
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm]278 mm
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas]1-3/8 in
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]1-3/8 in
Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi]0.83 Ohm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Viskozitāte [cP]40.0 cP
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]400 V
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]460 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V]360 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]414 V
Zemās puses tilpums13.6 L
Zemās puses TS maks.53.0 °C
Zemās puses TS min.-35.0 °C
Zīmola tehnikaScroll compressor

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars81 Kilogram
Neto svars69 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm