Scroll compressor, DSH161A3ALDM
120H2358
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2358
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | DSH161-3 |
| Apstiprinājums | UL |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 230 V |
| Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 253 V |
| Augstās puses tilpums | 0.7 L |
| Augstās puses TS maks. | 150.0 °C |
| Augstās puses TS min. | -35.0 °C |
| Augstums no pamatplāksnes [mm] | 527 mm |
| Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 10.00 kg |
| Aukstumaģenti | R410AR452BR454B |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 243 mm |
| Ekonomētājs | No |
| Eļļas atsauce | 160SZ |
| Eļļas daudzums [L] | 3.30 L |
| Eļļas izlīdzināšana | 1-3/4'' Rotolock |
| Eļļas tips | POE |
| Family | DSH |
| Fāze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 60 |
| Garums [mm] | 230.0 mm |
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
| Iepakojuma daudzums | 8 |
| Iepakojuma formāts | Industrial pack |
| IP protection class | IP54 (with cable gland) |
| Izstrādājuma nosaukums | Scroll compressor DSH |
| Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
| Izvades savienojuma augstums [mm] | 509 mm |
| Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] | 7/8 in |
| Izvades savienojuma izmērs [collas] | 7/8 in |
| Kapacitātes vadība | Fixed speed |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 208-230/3/60 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kopējais augstums [mm] | 542.0 mm |
| LRA | 315 A |
| Maksimālā darba strāva [MOC] | 64 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH161-3AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Model number | DSH161A3ALDM |
| Montāžas griezes moments [Nm] | 15.00 N-m |
| Motora aizsardzība | Internal overload protector |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Piederuma standarts | ODF |
| Platums [mm] | 230.00 mm |
| Plūduma tilpums [cm3] | 151.70 cm³ |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produkta veids | DSH161 |
| Rasējuma numurs | 8560177 |
| RLA | 49.3 A |
| Rotācijas ātrums: 60Hz [apgr./min] | 3500 rpm |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Brazed |
| Segmentu lietojums | Air conditioning |
| Šķidruma padeve | No |
| Stikla griezes moments [Nm] | 50 N-m |
| Strāvas savienojumi | Screw 4.8 mm |
| Suction connection material | - |
| Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] | 278 mm |
| Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] | 1-3/8 in |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1-3/8 in |
| Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi] | 0.224 Ohm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Viskozitāte [cP] | 32.0 cP |
| Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 208 V |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 187 V |
| Zemās puses tilpums | 13.6 L |
| Zemās puses TS maks. | 55.0 °C |
| Zemās puses TS min. | -35.0 °C |
| Zīmola tehnika | Scroll compressor |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 73.47 Kilogram |
| Neto svars | 70.97 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |