Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH295C7APC

120H2049

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDSH295-7
ApstiprinājumsCEUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]318 mm
Eļļas drenāža1/4'' flare
Eļļas drenāžas griezes moments [Nm]35 N-m
Eļļas izlīdzināšana2-1/4'' Rotolock
FamilyDSH
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GP LP griezes moments [Nm]15 N-m
IDVYes
Iepakojuma daudzums6
Iepakojuma formātsIndustrial pack
Izstrādājuma nosaukumsScroll compressor DSH
Izstrādājumu grupaHermetic compressors
Izvades savienojuma augstums [mm]618 mm
Kapacitātes vadībaFixed speed
Specifikācija
Vērtība
Kompresora strāvas padeve [V]575/3/60
Kopējais augstums [mm]653.0 mm
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-7AP-INDUST
Model numberDSH295C7APC
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Piederuma standartsODF
Piederuma uzmavaODF
Plūduma tilpums [cm3]276.20 cm³
Product lineCommercial Compressors
Produkta veidsDSH295
Rasējuma numurs8556208
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsAir conditioning
Stikla griezes moments [Nm]50 N-m
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm]302 mm
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
Bruto svars116 Kilogram
Neto svars112 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.839 Cubic meter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm