Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

Scroll compressor, DSH485C7APC

120H2048

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDSH485-7
ApstiprinājumsCEUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]333 mm
Eļļas drenāža1/4'' flare
Eļļas izlīdzināšana2-1/4'' Rotolock
FamilyDSH
Garums [mm]371.0 mm
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
IDVYes
Iepakojuma daudzums4
Iepakojuma formātsIndustrial pack
Izstrādājuma nosaukumsScroll compressor DSH
Izstrādājumu grupaHermetic compressors
Izvades savienojuma augstums [mm]667 mm
Kapacitātes vadībaFixed speed
Kompresora strāvas padeve [V]575/3/60
Specifikācija
Vērtība
Kopējais augstums [mm]726.0 mm
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-7AP-INDUST
Model numberDSH485C7APC
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Piederuma standartsODF
Piederuma uzmavaODF
Platums [mm]371.00 mm
Plūduma tilpums [cm3]442.60 cm³
Product lineCommercial Compressors
Produkta veidsDSH485
Rasējuma numurs8556198
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsAir conditioning
Stikla griezes moments [Nm]50 N-m
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm]302 mm
TehnoloģijaScroll
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zīmola tehnikaScroll compressor

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars186.35 Kilogram
Neto svars182.6 Kilogram
Volume1218.375 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162735527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm