Scroll compressor, DSH598A9APC
120H1937
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1937
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | DSH598-9 |
| Apstiprinājums | Out of scope |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 400 V |
| Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 440 V |
| Augstās puses tilpums | 4.0 L |
| Augstās puses TS maks. | 150.0 °C |
| Augstās puses TS min. | -35.0 °C |
| Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 17.00 kg |
| Aukstumaģenti | R410AR452BR454B |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomētājs | No |
| Eļļas atsauce | 160SZ |
| Eļļas daudzums [L] | 6.10 L |
| Eļļas tips | POE |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Family | DSH |
| Fāze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 60 |
| IDV | Yes |
| Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] | 12 |
| Iepakojuma daudzums | 4 |
| Iepakojuma formāts | Industrial pack |
| Izstrādājuma nosaukums | Scroll compressor DSH |
| Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
| Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] | 1-3/8 in |
| Izvades savienojuma izmērs [collas] | 1-3/8 in |
| Kapacitātes vadība | Fixed speed |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 380-400/3/60 |
| Konfigurācijas kods | Single |
| Krāsa | Blue |
| LRA | 566 A |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maksimālā darba strāva [MOC] | 122 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH598-9AP-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSH598A9APC |
| Montāžas griezes moments [Nm] | 21.00 N-m |
| Motora aizsardzība | Electronic protection module, 110/240 V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Plūduma tilpums [cm3] | 541.00 cm³ |
| Pretējās rotācijas aizsardzība | Electronic module |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produkta veids | DSH598 |
| RLA | 99 A |
| Rotācijas ātrums: 60Hz [apgr./min] | 3500 rpm |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Brazed |
| Segmentu lietojums | Air conditioning |
| Šķidruma padeve | No |
| Suction connection material | - |
| Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] | 2-1/8 in |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 2-1/8 in |
| Tehnoloģija | Scroll |
| Testa dif. [bāri] [maks.] | 37 bar |
| Testa HP [bāri] [maks.] | 53.6 bar |
| Testa LP [bāri] [maks.] | 34.3 bar |
| Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi] | 0.231 Ohm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Viskozitāte [cP] | 32.0 cP |
| Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 380 V |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 342 V |
| Zemās puses tilpums | 30.1 L |
| Zemās puses TS maks. | 52.0 °C |
| Zemās puses TS min. | -35.0 °C |
| Zīmola tehnika | Scroll compressor |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 225.75 Kilogram |
| Neto svars | 215 Kilogram |
| Volume | 1218.375 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424645519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |