Scroll compressor, DSH120A7ALC
120H1852
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack
120H1852
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | DSH120-7 |
| Apstiprinājums | CEULUKCA |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 575 V |
| Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 632 V |
| Augstās puses tilpums | 0.7 L |
| Augstās puses TS maks. | 150.0 °C |
| Augstās puses TS min. | -35.0 °C |
| Augstums no pamatplāksnes [mm] | 527 mm |
| Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 10.00 kg |
| Aukstumaģenti | R410AR452BR454B |
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
| Eļļas daudzums [L] | 3.30 L |
| Eļļas izlīdzināšana | 1-3/4'' Rotolock |
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
| Garums [mm] | 230.0 mm |
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
| Iepakojuma daudzums | 1 |
| Iepakojuma formāts | Single pack |
| IP protection class | IP54 (with cable gland) |
| Izstrādājuma nosaukums | Scroll compressor DSH |
| Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
| Izvades savienojuma augstums [mm] | 509 mm |
| Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] | 7/8 in |
| Izvades savienojuma izmērs [collas] | 7/8 in |
| Kapacitātes vadība | Fixed speed |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 575/3/60 |
| Konfigurācijas kods | Single |
| Kopējais augstums [mm] | 542.0 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Krāsa | Blue |
| LRA | 103 A |
| Maksimālā darba strāva [MOC] | 19 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH120-7AL-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Model number | DSH120A7ALC |
| Montāžas griezes moments [Nm] | 15.00 N-m |
| Motora aizsardzība | Internal overload protector |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Piederuma standarts | ODF |
| Platums [mm] | 230.00 mm |
| Plūduma tilpums [cm3] | 116.90 cm³ |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produkta veids | DSH120 |
| Rasējuma numurs | 8560177 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 17.1 A |
| Rotācijas ātrums: 60Hz [apgr./min] | 3500 rpm |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Brazed |
| SCIP dokumentācija nr. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Segmentu lietojums | Air conditioning |
| Šķidruma padeve | No |
| Stikla griezes moments [Nm] | 50 N-m |
| Strāvas savienojumi | Screw 4.8 mm |
| Suction connection material | - |
| Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] | 278 mm |
| Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] | 1-3/8 in |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1-3/8 in |
| Tehnoloģija | Scroll |
| Testa dif. [bāri] [maks.] | 37 bar |
| Testa HP [bāri] [maks.] | 48.7 bar |
| Testa LP [bāri] [maks.] | 33.3 bar |
| Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi] | 1.57 Ohm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL novērtējums | Yes |
| Viskozitāte [cP] | 32.0 cP |
| Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 575 V |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 517 V |
| Zemās puses tilpums | 13.6 L |
| Zemās puses TS maks. | 55.0 °C |
| Zemās puses TS min. | -35.0 °C |
| Zīmola tehnika | Scroll compressor |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 69.78 Kilogram |
| Neto svars | 67.28 Kilogram |
| Volume | 190.665 Cubic decimeter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424640750 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |